Publicar produtos
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005

    Traduzido por Google,

    Interruptor de 2 circuitos MAIS montagem embutida com contatos de aperto. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 21mm. Fornecido sem garras de montagem. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor Preto RAL9005.

    A ELKO é um dos principais fabricantes de equipamentos de instalação no mercado nórdico. A empresa começou em 1945, o que significa que temos mais de 75 anos de experiência em equipamentos de instalação nórdicos.

    Como primeiro fornecedor do setor, a ELKO lança equipamentos elétricos a partir de plástico marinho reciclado. Inicialmente, são os produtos da série Plus black que são fabricados em poliamida mais ecológica.

    A ELKO promove uma produção que reduz o impacto climático - em todos os níveis. Cuidar dos valores naturais faz parte de nós. Agora estamos dando um grande passo à frente e lançando o Ocean Plastic, uma série de itens elétricos produzidos a partir de plástico marinho reciclado de redes de pesca abandonadas.

    Especificação
    • 1849616

      16A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO30013
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)21
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas