Publicar produtos
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tomada simples MAIS montagem embutida. O soquete tem conexões de parafuso duplo por fase. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 31mm. Cor: Preto RAL9005.

    A ELKO é um dos principais fabricantes de equipamentos de instalação no mercado nórdico. A empresa começou em 1945, o que significa que temos mais de 75 anos de experiência em equipamentos de instalação nórdicos.

    Como primeiro fornecedor do setor, a ELKO lança equipamentos elétricos a partir de plástico marinho reciclado. Inicialmente, são os produtos da série Plus black que são fabricados em poliamida mais ecológica.

    A ELKO promove uma produção que reduz o impacto climático - em todos os níveis. Cuidar dos valores naturais faz parte de nós. Agora estamos dando um grande passo à frente e lançando o Ocean Plastic, uma série de itens elétricos produzidos a partir de plástico marinho reciclado de redes de pesca abandonadas.

    Especificação
    • 1849576

      250V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO30015
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)31
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Peso líquido (Kg)0.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas

    Disponibilidade da região

    Europa