Publicar produtos
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Traduzido por Google,

    Tomada dupla versão baixa PLUS montagem embutida. A saída se estende apenas 11 mm da parede e a montagem requer 1 ½ caixas. O soquete possui conexões de rosca dupla por fase e alimentação compartilhada de 440V. Diâmetro de montagem 60mm. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Profundidade de montagem 35mm. Cor: Preto RAL9005.

    A ELKO é um dos principais fabricantes de equipamentos de instalação no mercado nórdico. A empresa começou em 1945, o que significa que temos mais de 75 anos de experiência em equipamentos de instalação nórdicos.

    Como primeiro fornecedor do setor, a ELKO lança equipamentos elétricos a partir de plástico marinho reciclado. Inicialmente, são os produtos da série Plus black que são fabricados em poliamida mais ecológica.

    A ELKO promove uma produção que reduz o impacto climático - em todos os níveis. Cuidar dos valores naturais faz parte de nós. Agora estamos dando um grande passo à frente e lançando o Ocean Plastic, uma série de itens elétricos produzidos a partir de plástico marinho reciclado de redes de pesca abandonadas.

    Especificação
    • 1849597

      250/440V, 50Hz, 16A

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO30018
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de produtosOutlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)35
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Peso líquido (Kg)0.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas