Publicar produtos
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    Traduzido por Google,

    A Novomembrana EPDM é uma membrana selante para ser instalada como complemento das juntas de dilatação estruturais da Emac®. Esta membrana tem múltiplas funções:

    - Atua como barreira aos vapores emitidos pelos elementos construtivos

    - Serve como complemento à impermeabilização da instalação, prolongando-a na junta de dilatação e acompanhando o movimento da estrutura.

    - Atua como barreira contra a umidade e evita o acúmulo de água na junta de dilatação.

    - Útil para evitar fugas de humidade através da junta de dilatação (juntas exteriores).

    - Serve como vedação contra elementos como o ar em fachadas.

    Entregue em bondes de metro ou rollos de 10/20 lm (dependendo do modelo) na cor preta.

    Recomenda-se a instalação do sistema completo. Para mais informações, visite: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • EPDM membrane that enables continuous laying of waterproofing when installing around the joint. The widths available depending on the joint width are:

      - membrane width of 140 mm for joint width of up to 20 mm

      - membrane width of 170 mm for joint width of up to 40 mm

      - membrane width of 200 mm for joint width of up to 50 mm

      - membrane width of 260 mm for joint width of up to 120 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMEMEST
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosStructural Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC010517
    • Nome ETIMWater barrier edge for floor drain
    • Nome UNSPSCSpecialty insulation
    • Código UNSPSC301416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRubber flexible waterstops
    • Código CSI MasterFormat 201403 15 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Expanding Waterstops
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Título OmniclassWaterstops
    • Código CSI UniFormat IIF1030
    • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems