Publicar produtos
HUM2 Wet areas inside building
Danosa

HUM2 Wet areas inside building

Traduzido por Google,

Áreas molhadas no interior do edifício.
- Impermeabilização: Membrana líquida monocomponente

VANTAGENS
- Impermeabilização sem juntas e sobreposições.
- Sistema capaz de colmatar fissuras.
- Suporte protegido.
- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.

USOS
- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    PRIMER
    - Product: DANOPRIMER W
    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of mineral supports.
    - Property: efficiency
    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING
    - Product: REVESTIDAN INDOOR
    - Description: Elastic liquid membrane made of latex resin
    - Property: Efficiency
    - Value: 2 kg/m2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHUM2
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
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
Produtos parecidos

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText