Publicar produtos
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm

    Traduzido por Google,

    Novojunta Pro® Metal 60 é um sistema de perfis inteiramente em alumínio para instalação em juntas de dilatação até 60 mm de largura. Graças ao seu design, com sistema de articulação esférica, permite movimentos multidirecionais.

    Com face lateral estriada, alta capacidade de carga (cargas pesadas) e resistência ao desgaste, é um perfil perfeito para ser instalado em áreas de alto tráfego (pessoas e veículos).

    É entregue pré-montado com peças metálicas adicionais que mantêm fixa a posição de instalação.

    Recomenda-se a instalação do sistema completo. Para mais informações, visite: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 60 mm joint width and very heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm

      - 35 mm

      - 50 mm

      - 80 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNJPM60AL
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosStructural Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction