Publicar produtos
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Traduzido por Google,

    Novotri Eclipse® é um perfil polivalente, fabricado em alumínio, que pode ser colocado como listel decorativo, rodapé minimalista ou listel decorativo de teto em placas de gesso cartonado ou azulejos.

    A aba frontal protege a borda da peça que a acompanha e funciona como guia para sua instalação com materiais de diferentes espessuras. A sua base plana com ligeira inclinação facilita a limpeza e permite a sua instalação como rodapé ou remate superior.

    Uma luz LED opcional pode ser instalada em sua discreta cavidade interna, conferindo ao perfil uma dupla funcionalidade e um alto acabamento decorativo.

    Novotri Eclipse® nasce para ampliar a inovadora linha Eclipse® da EMAC®. Perfis que permitem, de forma fácil e sem difusor, a criação de ambientes confortáveis ​​através da utilização da iluminação indirecta.

    Novotri Eclipse® possui uma tampa especial disponível para obter uma instalação perfeita.

    Modelo de utilidade nº201831432

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • Aluminium profile 27 mm high to be installed as a decorative finish at medium height, as skirting or a ceiling finish. It can be installed both with laminated plasterboard or with tiles of any thickness. This profile can optionally be installed with LED. The available finishes are:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNLECAL1125
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosDecoratives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27
    • Largura (mm)11
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43
    • Uniclass 2015 DescriçãoInterior wall and ceiling trims
    • Código CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes