Publicar produtos
Wood Veneer

Wood Veneer

Traduzido por Google,
Atemporais e bonitos, os painéis folheados de madeira trazem um toque adicional de calor, elegância e estilo a qualquer espaço. E quando você escolhe a PSI, você sabe que está fazendo uma escolha que reflete qualidade, habilidade e design.
Especificação
  • Maximize the aesthetic quality and vision of your next project when you specify wood veneers from the leader in commercial wall panel systems.

    Rich in Beauty + Design

    • Clear-coated and custom stains in a gloss or satin finish
    • 29 natural and timeless veneers are in our standard offering. Most other veneers are available on request
    • Environmentally friendly UV coating adds durability - protecting your investment while maintaining the panel’s beauty
    • Finished wood edge banding for a more natural, solid wood appeal on all panels
    • Flexibility to mix and match with other PSI panels so you can utilize multiple products in a single space
    • Carefully selected veneers in both A and AA architectural grade distinctions
    • Panel to panel joints, corners and edge trims are engineered into the system design for ease of specification, installation and lower cost compared to mill work
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawood-veneer
  • Familia de productoWall Panel System
  • Grupo de produtosWood Veneer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Número OmniClass23-15 13 19
  • Título OmniclassWall Panels