Publicar produtos
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    Traduzido por Google,

    Os pregos táteis Novotop Access Alumínio são uma solução de alerta para identificar áreas com obstáculos, ou áreas onde há mudança de nível ou um desnível desprotegido, como escadas e plataformas abertas e pertence ao Sistema Universal de Acessibilidade e Segurança da Emac®.

    De acordo com sua textura tátil e seu design antiderrapante, eles são facilmente identificados pelos usuários. Com o gabarito de encaixe, o layout dos pregos é ajustado de forma ideal para a função tátil e a instalação é simplificada.

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNTOPAL
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosPodotactile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC001231
    • Nome ETIMMounting aid building technology
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor and stair trims
    • Código CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniclassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes