Publicar produtos
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Traduzido por Google,

Objeto trendy com um estilo cativante e original.
Emmeti com seus toalheiros inovadores e de design é a primeira escolha para quem procura um termodesign valioso e personalizável.
A combinação de tecnologias inovadoras para emissão de calor e ideias modernas confirma que os produtos Emmeti são a primeira escolha mesmo para os clientes mais exigentes.
Os aquecedores de toalhas Canaletto oferecem um amplo espaço para pendurar e secar roupas e toalhas.
Elegância nos mínimos detalhes que garantem um design de interiores sofisticado.

Disponível apenas na Itália.

Especificação
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanaletto_E
  • Familia de productoElectric towel warmers
  • Grupo de produtosCanaletto
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators

Disponibilidade da região

Europa