Publicar produtos

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control
    Emmeti SPA

    Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

    Traduzido por Google,

    Objeto trendy com um estilo cativante e original.
    Emmeti com seus toalheiros inovadores e de design é a primeira escolha para quem procura um termodesign valioso e personalizável.
    A combinação de tecnologias inovadoras para emissão de calor e ideias modernas confirma que os produtos Emmeti são a primeira escolha mesmo para os clientes mais exigentes.
    Os aquecedores de toalhas Canaletto oferecem um amplo espaço para pendurar e secar roupas e toalhas.
    Elegância nos mínimos detalhes que garantem um design de interiores sofisticado.

    Disponível apenas na Itália.

    Especificação
    • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section. Construction in brazed and powder-coated steel, RAL 9016 white color Horizontal pipes: Ø 22 mm Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm Heating element: cartridge electric resistance Built-in control, with keys and display, for switching on and off and setting the room temperature and operating modes: Comfort, Eco, Antifreeze and Open Window detection. Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCanaletto_E_Control_White
    • Familia de productoElectric towel warmers
    • Grupo de produtosCanaletto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators