Publicar produtos
Gaspex pipe with UV protection
Emmeti SPA

Gaspex pipe with UV protection

Traduzido por Google,

O tubo multicamada Gaspex UV é uma das soluções viáveis para o mercado da construção civil para instalações na área de gases combustíveis. Sua proteção contra os raios ultravioleta (UV) permite a instalação em áreas externas expostas ao sol.

Substitui com segurança a tubulação de cobre convencional e oferece instalação otimizada, pois pode ser instalada em menos tempo.

A rapidez de instalação e segurança do sistema multicamadas Emmeti se deve ao pequeno número de conexões necessárias, a flexibilidade da tubulação possibilita cursos curvos e as bobinas (até 100 metros), dispensam a necessidade de emendas.

Especificação
  • Gaspex UV multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484 and ISO 18225. 

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 °C - +60°C
    - Operating pressure: max 5 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 25 meters
    32x3 - 50 meters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGaspex_pipe_UV
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Sul