Publicar produtos
Caravaggio hydronic towel warmer
Caravaggio hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Caravaggio hydronic towel warmer

    Traduzido por Google,
    Objeto trendy com um estilo cativante e original. Emmeti com seus toalheiros inovadores e de design é a primeira escolha para quem procura um termodesign valioso e personalizável. A combinação de tecnologias inovadoras para emissão de calor e ideias modernas confirma que os produtos Emmeti são a primeira escolha mesmo para os clientes mais exigentes. Os radiadores Canaletto oferecem um grande espaço para pendurar e secar roupas e toalhas. Elegância nos mínimos detalhes que garantem um design de interiores sofisticado. Disponível em branco e cromado.
    Especificação
    • Heated radiator (towel warmer) with  horizontal curved tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCaravaggio_Hydronic
    • Familia de productoTowels warmers
    • Grupo de produtosCanaletto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators