Publicar produtos
Gaspex pipe in roll
Emmeti SPA

Gaspex pipe in roll

4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Tubo em rolo multicamada para instalações de abastecimento de gás, feito de um material compósito por meio de um processo tecnologicamente avançado pelo qual um PE-Xb (polietileno reticulado) é combinado com um núcleo de alumínio (espessura mínima de 0,2 mm) que é soldado e coberto externamente com uma camada em PE-Xb.

Especificação
  • Gaspex multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484.

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 - 70 °C (UNI 11344)
    -20 - 60 °C (ISO 17484-1 / AS 4176.8)
    - Max operating pressure: 0,5 bar (UNI 11344) / 5 bar (ISO 17484 / AS 4176.8)
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 50 meters
    32x3 - 50 meters

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGaspex_pipe_roll
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de produtosGaspex
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings