Publicar produtos

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

Traduzido por Google,

Essas válvulas podem ser usadas para conectar as válvulas do radiador ao sistema de aquecimento de água. A conexão tem uma distância padrão de 50 mm entre fluxo e retorno. O isolamento do radiador é possível usando o mecanismo de desligamento incorporado. Estão disponíveis a versão reta e a versão 90°.

Especificação
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStraight_H_Valves
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosH valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-18
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCHydraulic valves
  • Código UNSPSC40141608
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC