Publicar produtos
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Traduzido por Google,
Caixa plástica para coletor com tampa, encaixes embutidos com profundidade ajustável.
Especificação
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTermobox_360
  • Familia de productoManifold Box
  • Grupo de produtosTermobox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-24
  • Número de edição3
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)310
  • Profundidade (mm)90
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING