Publicar produtos
SINTESI thermostat
Emmeti SPA

SINTESI thermostat

Traduzido por Google,

Termostato eletrônico touch screen retroiluminado com instalação de parede, projetado para regular a temperatura ambiente tanto em
modo de aquecimento (inverno) e modo de ar condicionado (verão).
O teclado consiste em dois ícones localizados na parte inferior da tela sensível ao toque (tela sensível ao toque). Disponível nas versões com alimentação elétrica ou bateria.

Especificação
  • Backlit electronic touch screen thermostat with wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of two icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box Operating modes: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz, maximum consumption: 6 VA / 230Vac or 2 x 1,5 V battery Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaThermostat_SINTESI
  • Familia de productoTemperature Controls
  • Grupo de produtosSintesi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa