Publicar produtos
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesa de ferro possui uma estrutura de aço lacada em qualquer uma de nossas cores que proporciona estabilidade absoluta. Com alturas variáveis, diferentes acabamentos e formatos de tampos de mesa, é perfeito para cafés, bares, restaurantes e hotéis, mas também é adequado para ambientes mais corporativos.

    Especificação
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única84587302438V700700
    • Familia de productoIron
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (48)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)