Publicar produtos
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
Puck Lounge
    Enea

    Puck Lounge

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com uma ampla gama de estofados e acabamentos, Puck é uma coleção ousada e moderna, trazendo um toque de cor bem-vindo a qualquer espaço. A base está disponível com rodízios, o que traz dinamismo ao assento e cria um modelo único.

    A sala Puck tem uma base em alumínio polido ou lacado em qualquer uma das nossas cores. O assento pode ser estofado em um ou dois tecidos e por isso é possível combinar um, dois ou três tons no mesmo salão. Disponível em três tamanhos diferentes, este modelo é perfeito para áreas de espera e hotéis porque composições únicas podem ser feitas usando diferentes lounges.

    Especificação
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9509
    • Familia de productoPuck Lounge
    • Grupo de produtosPuff
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (14)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (9)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (45)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (15)