Publicar produtos
Politermolux Termolux continuous

Politermolux Termolux continuous

Traduzido por Google,

PADRÃO DE ALTA QUALIDADE E
CLARABÓIAS DE POLICARBONATO PERSONALIZADAS
FABRICADO E CERTIFICADO NA ITÁLIA

Especificação
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPolitermolux-Termolux-continuous
  • Familia de productoSystem
  • Grupo de produtosSkylight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_10_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoEvacuation and safe condition signage systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 23 21
  • Título OmniclassEvacuation Equipment
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows