Publicar produtos
Lean-To Skylight – Glass

Lean-To Skylight – Glass

Traduzido por Google,
As estruturas de clarabóia com estrutura metálica da Wasco oferecem possibilidades de design praticamente ilimitadas para uma configuração totalmente personalizada. Nossos sistemas de estrutura Pinnacle suportam vãos de até 22 pés de largura e comprimentos ilimitados. Disponível com uma ampla variedade de opções de acabamento e envidraçamento de alto desempenho.

Na Wasco Skylights, nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes clarabóias energeticamente eficientes em uma ampla variedade de cores e estilos. Nossas soluções de iluminação natural comercial e doméstica ajudam você a economizar nos custos de energia para sua casa ou empresa, enquanto ilumina o ambiente com muita luz natural. Além de fornecer benefícios ambientais, nossos produtos são projetados para melhorar a estética de qualquer edifício e adicionar um elemento de design impressionante à sua casa. Nossas clarabóias domésticas estão disponíveis em vários estilos, o que permite que nossos clientes encontrem facilmente a clarabóia certa para um telhado plano ou inclinado. Alguns dos recursos oferecidos em vários projetos de clarabóias de cúpula de plástico e pirâmide incluem vidro resistente a furacões, sistemas de ventilação motorizados, controles de temperatura e sensores de chuva.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawasco-lean-to
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de produtosSkylight Systems
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003112
  • Nome ETIMSkylight
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte América do Sul