Publicar produtos
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified

    ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified

    Traduzido por Google,

    Conforto operacional e tecnologia ao mais alto nível

    A porta de elevação e corrediça ENERsign ® primus em madeira-alumínio com certificação Passive House com um limiar sem barreiras combina um nível de acabamento de primeira classe com uma construção estaticamente equilibrada. Também oferece grande estanqueidade, excelentes valores de isolamento térmico e proteção confiável contra roubo.

    A porta de correr e elevador ENERsign ® primus é um sonho e um atrativo em todas as casas graças à sua tecnologia sofisticada, às grandes superfícies de vidro e às larguras estreitas das faces ao redor.

    Devido à orientação exata na parte superior e inferior, mesmo grandes folhas deslizantes podem ser abertas e fechadas com facilidade. Também estabelece padrões em altura (até 2.800 mm) e largura total (até 10.000 mm).

    Isolamento com “visão de quadro zero” (aparência totalmente em vidro)

    O elevador doméstico passivo ENERsign ® primus e a porta corrediça do tamanho de teste 4.500 x 2.800 mm impressionam com uma classificação superior da porta valor U = 0,60 W/m²K.

    Devido ao perfil de alumínio fino anexado, o isolamento com “visão zero do quadro” é possível sem pontes térmicas.

    Elevador passivo e porta deslizante: Masterclass de construção de janelas

    As áreas mais problemáticas com portas elevatórias e deslizantes são a transição entre a folha deslizante e o elemento fixo, bem como o design da soleira. Aqui, o aperto é decisivo. Soluções sofisticadas, especiais e personalizadas são necessárias, especialmente para elementos de grande porte.

    A ENERsign GmbH adquiriu este know-how através de anos de experiência e desenvolvimento. A porta elevatória e deslizante ENERsign ® primus é uma solução sofisticada para casas passivas, casas de energia zero, casas de energia positiva e casas de eficiência KfW 40 e 40+.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenersign-primus-755-Lift-Slide-OXXO
    • Familia de productoENERsign Primus
    • Grupo de produtos75X - Lift&Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniclassSliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África