Publicar produtos
EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada
EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada
EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada
EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada
EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada
    EQUITONE

    EQUITONE [tectiva] - revestimento de fachada

    3.8 de 5 estrelas3.8(34 avaliações)

    Material da fachada - revestimento exterior - fachada ventilada - fibrocimento


    EQUITONE [tectiva] é um material de fachada de cor transparente. Cada painel EQUITONE é único, mostrando a textura crua e não tratada do material de base de fibrocimento. Caracteriza-se por linhas lixadas e matizes naturais dentro do material. O material vem num tamanho máximo de painel de 1,25 x 3m (4'x 10') e pode ser transformado em qualquer tamanho ou forma na oficina ou no local. Além disso, o material pode ser perfurado ou impresso. Os métodos de fixação visíveis e invisíveis incluem rebitagem, aparafusamento e colagem em estruturas de metal ou madeira de suporte. Independentemente das opções de desenho que se explorem, a natureza colorida da EQUITONE assegura detalhes monolíticos e nítidos.

    Amostras grátis estão disponíveis mediante pedido no equitone.pt

    Especificação
    • - Painel de alta densidade, rígido e resistente

      - Peso leve: 15 kg/m2 aprox.

      - Grande formato: dimensões máximas úteis de 3050 x 1220 mm

      - Espessura: 8 e 10 mm

      - Variedade de texturas e cores que garantam um acabamento arquitectónico

      - Cor em massa e composição aleatória, cada painel é diferente

      - Não combustível: Certificado A2 (EN 13501-1)

      - É impermeável, mas respira. Permeável ao vapor de água

      - Resistente a ambientes adversos: geadas, altas temperaturas, ambientes marinhos, etc.

      - Impermeável (resistente a fungos, bactérias, insectos, parasitas, etc.)

      - Resistência à corrosão e a os agentes químicos

      - Resistente à radiação ultravioleta.

      - Adequado para sistemas de construção em seco

      - Antipichação (dependendo do alcance)

      - Transformável por corte sob pressão, fresagem, gravação a laser, etc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeq_tect
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de produtosFibre Cement Facade Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-31
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Material secundárioFibrocimento
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSiding
    • Código UNSPSC30151802