Publicar produtos
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 slot linear air diffuser

    Traduzido por Google,

    Projetado para integração perfeita, o difusor sem moldura ERGOVENT LINEO-600 PROFILE (1 slot, conectores de 75 mm) instala-se em tetos e paredes de gesso cartonado, integrando-se discretamente com uma fenda que pode ser pintada. Conecta-se a condutas de ar flexíveis de plástico de 75 mm, e os adaptadores incluídos garantem uma conexão rápida e hermética.

    Principais características:

    • Comprimento fixo da ranhura de 600 mm sem opção de conexão
    • Diâmetro da conexão do duto: 75 mm
    • Materiais: Caixa de conexão e base do difusor em PVC, grelhas pretas com revestimento em pó, conexões em plástico PP antiestático.
    • Instalação: Fixação direta nos perfis.
    • Balanceamento do fluxo de ar: Amortecedor de balanceamento ajustável
    • O kit inclui: Difusor com caixa de conexão, conexões para duto de 75 mm (2 peças)
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • O amortecedor de equilíbrio do fluxo de ar interno pode ser facilmente ajustado externamente usando o medidor incluído.
    • Fixa-se diretamente aos perfis, tornando a instalação rápida e fácil. Não há necessidade de fixação complexa em tetos de concreto ou nivelamento. Uma única pessoa consegue instalá-lo em poucos minutos.
    • Acabamento preciso e prático: siga a tecnologia de acabamento Knauf, reforce a área do difusor com tecido de fibra de vidro fino, aplique uma demão de primário de alta aderência em superfícies rebocadas (primário e tinta resistentes à umidade em ambientes úmidos) e siga as orientações de instalação e acabamento presentes no manual de instruções.
    Especificação
      • Model: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 slot
      • Slot: 1 slot × 600 mm × 20 mm (fixed length, non-connectable)
      • Duct connection: 75 mm × 2 (with damper)
      • Airflow: 65–95 m³/h
      • Installation width between profiles: 92 mm
      • Minimum installation height: 150 mm (17 cm installation clearance recommended)
      • Materials: PVC connection box and diffuser base, powder-coated black grilles, antistatic PP plastic connection fittings
      • Airflow balancing: Adjustable damper, positions D0 (fully open) to D7 (fully closed), damper position gauge included
      • Kit includes: Diffuser with connection box, 75 mm duct connection fittings (2 pieces), damper position gauge
      • Installation: Directly attached to profiles, one-person installation
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-600-profile-75mm-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte