Publicar produtos
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 150 mm 3 slots linear air conditioning diffuser

    Traduzido por Google,

    O ERGOVENT LINEO PRO CONDI 150 é um inovador difusor linear de climatização projetado para integração perfeita em tetos e paredes de gesso cartonado. Este modelo é fixado diretamente nos perfis de gesso. Seu design minimalista de três ranhuras permanece visível após a instalação, adicionando um toque de estilo a interiores modernos.

    É adequado para sistemas de dutos com diâmetro de 150 mm. As três ranhuras do difusor são projetadas para permitir fluxos de ar muito elevados, típicos de sistemas de refrigeração. A caixa plenum é produzida em EPP (polipropileno expandido), garantindo um isolamento térmico ideal.

    Principais características:

    • Fabricado em material EPP com propriedades de isolamento térmico excepcionalmente elevadas.
    • Todos os componentes metálicos são isolados com uma camada isolante especial.
    • A caixa pressurizada envolve completamente o corpo metálico para evitar condensação.
    • Conexão de duto de 150 mm de diâmetro para compatibilidade com grandes sistemas de ventilação.
    • Equipado com três aberturas difusoras para uma distribuição de ar otimizada.
    • Projetado para lidar com taxas de fluxo de ar muito altas, ideal para sistemas de refrigeração.
    • Auxilia na prevenção da condensação, garantindo o desempenho do sistema a longo prazo.
    • Embalagem segura e protegida
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • Integração perfeita com tetos ou paredes de gesso graças à compatibilidade de materiais.
    • Permite uma pintura rápida e fácil após a instalação, economizando tempo e esforço.
    • Ajuda a manter um acabamento impecável, reduzindo o risco de fissuras visíveis.
    • Minimiza a deformação causada por flutuações de temperatura em sistemas de refrigeração.
    • Garante uma aparência duradoura e esteticamente impecável em espaços interiores.
    • Ideal para projetos arquitetônicos e de design de alto padrão que exigem durabilidade e consistência visual.
    Especificação
      • Model: LINEO PRO CONDI 150, 3 slots
      • Sizes: 1027 × 290 × 239 mm
      • Slot: 3 slots × 1000 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 150 mm (top duct connection possible), insulated
      • Airflow: 300–650 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 239 mm
      • Minimum installation height: 240 mm
      • Plenum box: EPP (expanded polypropylene), thermally insulated; metal parts insulated
      • Duct systems: Plastic
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Additional features: Paintable, anti-static, PUZZLE LOCK connection system (patented)
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-pro-condi-150mm-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte