Publicar produtos
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser

    Traduzido por Google,

    O ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 90 é um difusor de ventilação linear projetado para montagem direta em perfis de gesso. Seu design fino e discreto integra-se perfeitamente em tetos e paredes de gesso acartonado, proporcionando fluxo de ar eficiente com uma estética limpa e minimalista. Esta versão é projetada para dutos flexíveis de 90 mm.

    Principais características:

    • Controle de ar ergonômico com válvula de balanceamento externa ajustável.
    • Comprimento fixo de 1 m, projetado para instalação em teto de concreto antes da estrutura de gesso.
    • Compatível com dutos flexíveis de 90 mm
    • Embalado com segurança para transporte seguro.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • O difusor oculto integra-se perfeitamente após o reboco e a pintura, revelando apenas uma fenda discreta.
    • Adequado para instalação vertical ou horizontal.
    • Fabricado em plástico antiestático e antibacteriano.
    • A placa de base utiliza material reciclado que se adere à placa de gesso para evitar rachaduras.
    Especificação
      • Model: LINEO PRO SINGLE 90, 1 slot
      • Sizes: 1000 × 133 × 161 mm
      • Slot: 1 slot, fixed 1 m length (non-connectable)
      • Duct connection diameter: 90 mm
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Installation: Fastened to the concrete ceiling before installation of the gypsum frame
      • Material: Recycled plastic, anti-static, antibacterial
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalineo-pro-single-90mm-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte