Publicar produtos
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
RONDO 100 mm circular air diffuser
    Ergovent

    RONDO 100 mm circular air diffuser

    Traduzido por Google,

    O difusor redondo ERGOVENT RONDO 100 é uma solução de ventilação sem moldura e de montagem embutida, projetada para tetos e paredes de gesso cartonado modernos. Esta versão é compatível com conexões de dutos de 100 mm.

    Premiado com o Red Dot e o selo de Inovação Alemã: um reconhecimento internacional por design e funcionalidade excepcionais.

    Principais características:

    • Material: Fabricado em gesso de alta qualidade, o difusor integra-se perfeitamente em tetos ou paredes de drywall e é pintado para combinar com a superfície circundante, garantindo uma aparência lisa e minimalista. A fixação magnética da tampa é suficientemente forte para suportar com segurança um peso de 10,75 kg.
    • Design: O RONDO apresenta um formato circular sem arestas ou juntas visíveis. Inclui uma abertura em forma de anel para circulação de ar, integrando-se aos designs de interiores sem chamar a atenção.
    • Aerodinâmica: O difusor incorpora uma tampa convexa aerodinâmica que reduz os vórtices de ar, melhorando a eficiência do fluxo de ar e operando silenciosamente.
    • Personalização: Pode ser pintado ou receber acabamento para combinar com qualquer superfície de teto ou parede, tornando-o ideal para manter a integridade visual em interiores modernos.
    • Dimensões e compatibilidade: Conexão para duto de 100 mm, compatível com sistemas de insuflação e exaustão de ar. Vazão de ar recomendada de até 90 m³/h por difusor.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Principais benefícios:

    • Instalação fácil, rápida e simples.
    • Totalmente pintado na mesma cor e tinta dos tetos/paredes.
    • Anéis de sujeira não se formam ao redor do difusor.
    • Adequado para placas de gesso cartonado de camada simples, dupla ou com espessura personalizada.
    • Embalado com segurança (nunca é danificado durante o transporte)
    • Universal: adequado tanto para alimentação quanto para exaustão.
    Especificação
      • Model: RONDO 100
      • Duct connection diameter: 100 mm (with damper)
      • Shape: Round, ring-shaped air slot
      • Body diameter: 238 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 89 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Air volume: up to 90 m³/h
      • Material: Gypsum body, paintable surface, antistatic finish
      • Cap attachment: Magnetic, holds up to 10.75 kg
      • Airflow damper: Included
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Installation: Adjustable fasteners for single layer, double layer or custom plasterboard thickness; reinforcing the diffuser area with thin fiberglass mesh is recommended
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-100-diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emLithuania
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte