Ref. Exclusiva: | Sliding_Door_Absolute_Evo_Double |
---|---|
Marca: | Ermetika |
Familia do produto: | Flush doors |
Grupo do produto: | Absolute Evo |
Data de publicação: | 2018-07-18 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Mostruário (modelo) |
Minimal and chic, Ermetika’s Absolute double is just like the Absolute single also without any jambs or architraves.
It is the ideal solution for large spaces where minimal interiors are required: your room with elegance.
MAIN FEATURES
URL do produto: | https://www.ermetika.it/en/prodotti/porte-filomuro-sistemi-parete/porta-in... |
---|---|
Instruções de instalação: | https://drive.google.com/open?id=1N7xNd60Sa_bEV2qIineSDppiirqL3brk |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.ermetika.it/wp-content/uploads/2017/06/Technical_sheet_Absolut... |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=7t168wHeOrg&t=196s |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/ermetika/product/sliding_door_absolute_evo_double
Material principal: | Sheet metal |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Portas - Portas de Correr |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Descrição: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Código: | 59-23-77 |
NBS Reference Descrição: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nome | Valor |
---|---|
Glazing Thickness | 8 mm — 12 mm |
Material - Core | wood |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plaster ; plasterboard |
BIMobject®