Publicar produtos
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Arquivado

    EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame

    3.0 de 5 estrelas3.0(7 avaliações)
    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Especificação
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_door_Evokit_double
    • Familia de productoInterior door systems
    • Grupo de produtosEvokit
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniclassDoor Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors