Publicar produtos
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red

    Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Red

    Traduzido por Google,
    Garantimos que o sistema dispensador de guardanapos Tork Xpressnap® reduzirá o uso de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com dispensadores tradicionais, ajudando você a reduzir o consumo e o desperdício de guardanapos. Oferecemos uma variedade de qualidades e tamanhos de guardanapos para atender a diferentes estabelecimentos.
    • Higiene melhorada graças à distribuição individual
    • Reduz o desperdício de guardanapos
    • Capacidade de publicidade através da janela Ad-a-Glance
    • Pode ser montado na parede
    • Ótimo para estabelecimentos de fast food, cantinas, estádios e parques de diversões
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272212
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosNapkin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)622
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture