Publicar produtos
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork Centerfeed com design Performance é uma solução de alta capacidade para ambientes profissionais onde a limpeza de mãos e superfícies é necessária. Limpe as superfícies rapidamente, graças ao fluxo irrestrito que permite aos usuários retirar a quantidade exata que suas tarefas necessitam. O Tork Performance representa a próxima geração de dispensadores para limpeza profissional. A combinação ideal de dispensador e pano aumentará a produtividade, reduzindo o custo total de uso. O dispensador Tork® Centrefeed com design Elevation é uma solução versátil de alta capacidade para ambientes profissionais onde a limpeza de mãos e superfícies é necessária. Limpe as superfícies rapidamente, graças ao fluxo irrestrito que permite aos usuários retirar a quantidade exata que suas tarefas necessitam. Os dispensadores Elevation possuem um design funcional e moderno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única771728
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.95
    • Largura (polegadas)12.32
    • Profundidade (polegadas)9.32
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers