Publicar produtos
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traduzido por Google,
    O sistema de dispensador de toalhas de mão Tork Image Design Xpress® apresenta aço inoxidável suavemente escovado com linhas finas e curvas sutis que proporcionam um visual limpo e superfícies lisas. O design extrafino economiza espaço e é elegante. A dispensação de uma toalha por vez reduz custos e garante higiene ideal. Dispensadores sem contato, ideais para banheiros que buscam um toque mais sofisticado. Revestimento de aço inoxidável anti-impressão digital fácil de limpar. Mantém o banheiro limpo e organizado, complementando o design exclusivo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única772828
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.95
    • Largura (polegadas)12.32
    • Profundidade (polegadas)9.32
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

    Disponibilidade da região

    América do Norte