Publicar produtos
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Traduzido por Google,

    O dispensador de guardanapos Tork Xpressnap® Drive Thru é a solução ideal para restaurantes de serviço rápido que procuram servir rapidamente os hóspedes através do balcão drive-thru ou take out. Com o dispensador de guardanapos Tork Xpressnap® Drive Thru, o pessoal da parte de trás da casa pode dispensar vários guardanapos de forma rápida e fácil, enquanto protege a pilha de sujidade e outros elementos.

    Especificação
      • Allows you to combine front and back of house operations under one napkin SKU.
      • Dispenses multiple Tork Xpressnap napkins quickly to your staff
      • A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills
      • High capacity: Saves maintenance costs
      • Upright design reduces countertop area needed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272250
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosNapkin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)622
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)247
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa