Publicar produtos
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    Traduzido por Google,
    Um dispensador de toalhas de papel em aço inoxidável acetinado, de grande capacidade, montado na parede.
    Especificação
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC928
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosDispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers