Publicar produtos
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Traduzido por Google,

    O Dispensador de Guardanapos Eletrônico Drive Thru Tork Xpressnap® – Montado na Parede, é ideal para operadores de alimentos limitados que oferecem guardanapos com pedidos take-out ou drive-thru e onde o espaço no balcão é limitado. Este dispensador compacto e moderno foi especialmente concebido para ser montado na parede e fornece aos funcionários um número pré-seleccionado de guardanapos Tork Xpressnap de forma organizada, rápida e precisa. Ajudando os operadores a reduzir o desperdício, controlar custos e melhorar a higiene, ao mesmo tempo em que melhora o fluxo de trabalho.

    • Usa recargas de guardanapos Tork Xpressnap®
    • Dois modos de dispensação: reposição sob demanda e automática
    • Várias opções programáveis ajudam a controlar o número de guardanapos dispensados, tornando mais fácil para a equipe cumprir os protocolos de guardanapos
    • O suporte de liberação rápida permite fácil remoção da superfície da parede para facilitar a limpeza Design fácil de carregar: abra a tampa, insira a pilha de guardanapos Tork Xpressnap e feche.
    • Opções flexíveis de energia: bateria ou energia CA
    • Feito com materiais duráveis e fáceis de limpar que reduzem os custos de manutenção e mão de obra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272251
    • Familia de productoXpressnap
    • Grupo de produtosCountertop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19.05
    • Largura (mm)21.59
    • Profundidade (mm)44.45
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa