Publicar produtos
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

Traduzido por Google,
Garantimos que o sistema dispensador de guardanapos Tork Xpressnap® reduzirá o uso de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com dispensadores tradicionais, ajudando você a reduzir o consumo e o desperdício de guardanapos. Oferecemos uma variedade de qualidades e tamanhos de guardanapos para atender a diferentes estabelecimentos.
  • Higiene melhorada graças à distribuição individual
  • Reduz o desperdício de guardanapos
  • Capacidade de publicidade através da janela Ad-a-Glance
  • Dispensa na posição horizontal e vertical para máxima flexibilidade
  • Ótimo para cafés, lojas de conveniência e padarias
Especificações técnicas
  • Ref.ª única272511
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosNapkin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)191
  • Profundidade (mm)307
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilidade da região

Europa