Publicar produtos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Traduzido por Google,

    O dispensador de mesa Tork Xpressnap®, ideal para restaurantes de serviço limitado que oferecem guardanapos à mesa. Este dispensador compacto e moderno entrega os guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo de guardanapos em pelo menos 25% quando comparado aos sistemas tradicionais de dispensador de guardanapos. Disponível em uma ampla gama de cores contemporâneas, para combinar com sua decoração é fácil.

    Especificação
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272611
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosNapkin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa