Publicar produtos
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Traduzido por Google,
    O dispensador mecânico de toalhas de papel Tork foi projetado para durar em banheiros movimentados e oferece confiabilidade em que você pode confiar. Durável e fácil de manter, proporciona uma experiência de dispensação higiênica que reduz o consumo, dispensando uma toalha por vez.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única772728
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.95
    • Largura (polegadas)12.32
    • Profundidade (polegadas)9.32
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers