Publicar produtos
Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Aluminium

Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Aluminium

Traduzido por Google,
O Tork Xpressnap® Image complementa o seu negócio e diz aos clientes que você se preocupa com a experiência deles e garantimos que o sistema de dispensação de guardanapos Tork Xpressnap® reduzirá o uso de guardanapos em pelo menos 25% em comparação com dispensadores tradicionais, ajudando você a reduzir o consumo e o desperdício de guardanapos.
  • Dispensador de guardanapos lindamente projetado feito de alta qualidade e material genuíno (nogueira)
  • Ótimo para self-service, estabelecimentos mais sofisticados/conscientes do design
  • Reduz o desperdício de guardanapos e melhora o manuseio de guardanapos
  • Vencedor do Red Dot Award 2014 por produto
Especificações técnicas
  • Ref.ª única274002
  • Familia de productoTork Xpressnap Image
  • Grupo de produtosNapkin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)209
  • Largura (mm)178
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilidade da região

Europa