Publicar produtos
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho.
    Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações.
    Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo.
    • Dispensação única para consumo reduzido e maior higiene
    • Design extra fino – atraente e com economia de espaço
    • §Pequeno dispensador que pode ser colocado convenientemente na bancada para dar uma ótima impressão
    • O indicador de nível de recarga evita que as toalhas fiquem sem toalhas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460005
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)323
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1343
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers