Publicar produtos
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de mão Tork Matic® de embutir na parede, com sensor Intuition Sensor™ em elegante aço inoxidável, pode ser montado diretamente na parede. A dispensação sem toque, uma toalha por vez, reduz o consumo e melhora a higiene. Este sistema de toalhas em rolo com sensor proporciona aos hóspedes a melhor experiência de secagem de mãos sem contato. Parte da linha Tork Image Design™.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única581508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.42
    • Largura (polegadas)4.41
    • Profundidade (polegadas)3.9
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    América do Norte