Publicar produtos
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho.
    Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações.
    Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo.
    • Aço inoxidável fácil de limpar com proteção/revestimento anti-impressão digital - mantém a aparência de alta classe para uma melhor experiência
    • Alta capacidade – garante aos seus convidados que o papel higiênico nunca vai acabar
    • Suporte de rolo de ponta inteligente – reduz o desperdício. Os rolos de stub podem ser usados até o fim.
    • Travão de rolo ideal – Dispensação suave e sem papel no chão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460006
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosToilett Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa