Publicar produtos
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um design moderno com superfícies lisas e linhas limpas que se adapta perfeitamente à sua casa de banho.
    Crie uma ótima impressão que impulsione a imagem de alta qualidade de suas instalações.
    Aço inoxidável elegante com revestimento anti-impressão digital parece ótimo e permanece limpo.
    • Design moderno e perfeito – cause a impressão certa
    • Aço inoxidável fácil de limpar com proteção/revestimento anti-impressão digital - mantém a aparência de alta classe para uma melhor experiência
    • Ativado por sensor, dá uma impressão de alta tecnologia
    • O design sem toque e fácil de usar comprovado por certificado de terceiros promove uma boa higiene das mãos para todos os visitantes do banheiro
    • Comprovado Fácil de usar para a equipe de limpeza, economizando tempo para reabastecimento
    • LED indicador de recarga indica necessidade de manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única460009
    • Familia de productoImage Design
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)278
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)920
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers