Publicar produtos
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Traduzido por Google,

    Dispensador de alimentação central Tork® Reflex™, a solução ideal para ambientes profissionais com espaço limitado que procuram uma solução de limpeza manual e de superfície. Com distribuição de folha única, este sistema controla o consumo até 37% quando comparado com o sistema Tork® Centrefeed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única473177
    • Familia de productoPerformance
    • Grupo de produtosCentrefeed Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)321
    • Largura (mm)191
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers