Publicar produtos
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Traduzido por Google,
    A distribuição uma de cada vez proporciona um excelente controle de porções e garante a higiene Design extra fino – atraente e com economia de espaço Sem toque – toque apenas na toalha que você usa O recurso de recarga garante que as toalhas de mão nunca acabem Capô com abertura lateral para recarga fácil (até 2,5 pacotes)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)444
    • Largura (mm)302
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa