Publicar produtos
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Traduzido por Google,
    A linha Tork Elevation é uma série de design sem costuras e funcional com um toque moderno que se encaixa na maioria dos ambientes de banheiro.



    O dispensador de toalhas de mão multidobrável de bancada Tork Xpress foi projetado como uma alternativa para fornecer uma pilha de toalhas soltas na bancada. O design compacto e elegante em plástico de alto brilho adicionará um toque sofisticado ao banheiro, impressionando seus usuários.
    • Belo design em plástico de alto brilho – proporcionando uma imagem de alta qualidade
    • Tamanho compacto – ideal para a bancada
    • Dispensando um de cada vez – reduzindo o custo de uso
    • A toalha é protegida da água – reduzindo o desperdício
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552208
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)323
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.791
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers