Publicar produtos
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Traduzido por Google,
    Tork PeakServe®: a mais recente inovação concebida para casas de banho de alto tráfego, onde os funcionários precisam de maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous®, o sistema tem uma capacidade muito elevada de mais de 2100 toalhas, que podem ser dispensadas rapidamente e sem interrupção para manter o fluxo. As recargas compactadas são rápidas de encher, podem ser recarregadas a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, não no reabastecimento. •Toalhas servidas em 3 segundos para um melhor fluxo do banheiro sem atrasos para os hóspedes •A compressão significa 250% mais toalhas de mão, evitando vazamentos inesperados* •Encha com toalhas de mão quando for mais conveniente para você. Mais flexibilidade significa mais tempo para limpar •Recolher uma toalha é sempre suave e fácil com o nosso sistema de toalhas de mão contínuo patenteado •Com capacidade líder de mercado de mais de 2100 toalhas por dispensador, o tempo de recarga é reduzido * em comparação com as recargas Tork Universal e dispensador de toalhas de mão dobrado 552000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers