Publicar produtos
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter

    Traduzido por Google,

    Tork PeakServe®: a mais recente inovação concebida para casas de banho de alto tráfego, onde os funcionários precisam de maximizar o tempo de limpeza e manter um bom fluxo de pessoas. Compatível com as toalhas de mão Tork PeakServe® Continuous™, o sistema tem uma capacidade muito elevada de 1230 toalhas, que podem ser dispensadas rapidamente e sem interrupção para manter o fluxo. As recargas compactadas são rápidas de encher, podem ser recarregadas a qualquer momento e são fáceis de armazenar e transportar, permitindo que a equipe se concentre na limpeza, não no reabastecimento.

    Especificação
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única552512
    • Familia de productoTork PeakServe
    • Grupo de produtosContinuous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)519
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)96
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 25 23 11
    • Título OmniclassSanitary Napkin Dispensers