Publicar produtos
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork para toalhas de mão Singlefold e C-fold são o sistema tradicional de toalhas de mão para ambientes públicos. • Tork Elevation • Fácil de reabastecer: Recarga flexível • Design robusto: Adequado para ambientes exigentes • Dispensador simples e conveniente: Fácil manutenção • Capô de abertura lateral: Fácil de reabastecer, até 1,5 pacotes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única553108
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)332
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers