Publicar produtos
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduzido por Google,
    O sistema de distribuição de papel higiénico Tork Mini Twin compacto, mas de alta capacidade, é a escolha ideal para casas de banho de tráfego intenso, bem como para ambientes onde a eficiência e os custos reduzidos são prioridades. O dispensador é oferecido com design de elevação e contém dois mini rolos jumbo. Extra alta capacidade - comporta 2 mini rolos jumbo. Janela semitransparente: Fácil de ver quando é necessário reabastecer. Freio de rolo ideal: dispensação suave e sem papel no chão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única555500
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosToilet Tissue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)432
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers